Válvula motorizada de exp. de alta press., ICMTS 80A

027H3511

Valor Kv [m³/h]: 18, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Detalhes do produto

Peso bruto 5 Kilogram
Peso líquido 4.2 Kilogram
Volume 8.96 Liter
EAN 5715162603505

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Acessórios ICM / ICS / ICLX
Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Aprovação CE
CRN
UL
Categoria I
CE evaluated Yes
Comentários SVL - 140B
Con. padrão EN 10220
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula motorizada de exp. de alta press.
Direção NENHUM
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Expansion valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Function module
Nome do programa de peças ICMTS
OPD máx. [bar] 90 bar
OPD máx. [psig] 1305 psig
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Opção de operação manual Via ajuste de ICAD
Via ferramenta multifunções
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Refrigerantes R744
Saderīgie Danfoss regulatori EKC 326A
Tempo de abertura/fechamento [s] 8 s
Tipo ICMTS 80A
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 20.808 gal/min
Valor Kv [m³/h] 18 m³/h
Ventilbetrieb Direkt
Área de aplicação Sistemas de CO2 transcríticos

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality