Actuator, ICAD 600A-TS

027H9123

Typ: ICAD 600A-TS, Eingesetzt für Produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 1.713 Kilogram
Gewicht netto 1.283 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428898690

 

Analoge Ausgangslast max. [Ohm] 250
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoge Ausgangsoptionen [mA] (2) [min.] 4 mA
Analoge Eingangsspannung [Ohm] 10000
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [max.] 10 V
Analoge Eingangsstromspannung opt. [V] DC (2) [min.] 2 V
Analoger Eingangsstrom [Ohm] 200
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [max.] 20 mA
Analoger Eingangsstrom opt. [mA] (2) [min.] 4 mA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [max.] 24 V
Dig. ext. Ausgang Versorgung [V] DC [min.] 5 V
Digitale Ausgänge (DO) [Stk] 3 pc
Displaytyp LCD
Eingesetzt für Produkt ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion Digital output
Gesamtschrittanzahl 250 (vollständige Schritte)
Kompatible Danfoss-Regler EKC 326A
Last Digitaler Ausgang [Ohm] 50
Max. Last-Digitaler Ausgang [mA] 50 mA
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Motortyp Digitaler Schrittmotor
Output configuration NPN Transistor
Produktbeschreibung Stellantrieb
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktname Actuator
Produktzubehör ICAD Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schutzart IP67
Schutzart Nema (~) 6
Spannungsversorgung [V] DC 24 V
Supply voltage [V] DC 24 V
Teile Programmname ICMTS
Temperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Typ ICAD 600A-TS
UL evaluated Yes
UL Zulassung KÄLTEMITTELVENTIL 53R0
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 122 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Ventilbetrieb Modulating;ON/OFF
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannungslast [A] 1.2 A
Versorgungsspannungstoleranz [%] [max.] 10 %
Versorgungsspannungstoleranz [%] [min.] -15 %
Zulassung CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality