Visar 4 produkt(er)
V74D52, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. till/ret
V74D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. förbigång
V73D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gän. förbigång