Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
065-4209 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
V74D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V74D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri V74D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V74D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri V74D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144099/ID263542020882-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V74D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: fri
065-4209
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5