Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
065-4211 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
V73D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![V73D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång V73D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![V73D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång V73D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång](https://assets.danfoss.com/photos/preview/144108/ID263541854881-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
V73D52, PN 25, DN 25, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång
065-4211
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gän. förbigång