V73D52, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Utvändig gänga, Version för montage: Förbigång

065-4210

V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. förbigång

Produktinformation

Bruttovikt 3.33 Kilogram
Nettovikt 3.33 Kilogram
Volym 10.426 Liter
EAN 5702421805732

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme
Contain batteries No
Description V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. förbigång
Diameter [mm] 20 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max] 5.5 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min] 1 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
Flöde [m3/h] 0 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 0 m³/h
Flödesbegränsning Nej
Flödesreglering Nej
Funktion Tryckavlastningsregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Inställningstyp Adjustable
Kvs-värden [m³/h] 6.3 m³/h
Läckagenivå [% kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Max] 130 °C
Nominellt tryck [bar] 25 bar
Produktgrupp Pressure flow controllers
Ställdonets dimension [cm2] 31 cm²
Tillåtna medier Termo oil
Tryckklass PN 25
Tryckregulator Tryckavlastningsregulator
Typ V73D52
Ventilhus, material Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilstorlek DN 20
Version för montage Förbigång