V74D52, PN 25, DN 20, Flöde [m3/h]: 0.00, Utvändig gänga, Version för montage: fri
065-4208
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. till/ret
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. till/ret
Bruttovikt | 3.348 Kilogram |
Nettovikt | 3.348 Kilogram |
Volym | 9.24 Liter |
EAN | 5702421805718 |
Bruttovikt | 3.348 Kilogram |
Nettovikt | 3.348 Kilogram |
Volym | 9.24 Liter |
EAN | 5702421805718 |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
Description | V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. till/ret |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 12 bar |
Flöde [m3/h] | 0 m³/h |
Flöde [m³/h] [Max] | 0 m³/h |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Tryckreduceringsregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kvs-värden [m³/h] | 6.3 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Ställdonets dimension [cm2] | 31 cm² |
Tillåtna medier | Termo oil |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Tryckreduceringsregulator |
Typ | V74D52 |
Ventilhus, material | Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilstorlek | DN 20 |
Version för montage | fri |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningstyper | Utvändig gänga |
Antal portar | 2 |
Applikation | Fjärrvärme |
Description | V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gän. till/ret |
Diameter [mm] | 20 mm |
Differenstrycksområde [bar] [Max] | 12 bar |
Flöde [m3/h] | 0 m³/h |
Flöde [m³/h] [Max] | 0 m³/h |
Flödesbegränsning | Nej |
Flödesreglering | Nej |
Funktion | Tryckreduceringsregulator |
Funktion VSP – P | Ja |
Funktion VSP – Q | Nej |
Funktion VSP – T | Nej |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inställningstyp | Justerbar |
Kvs-värden [m³/h] | 6.3 m³/h |
Läckagenivå [% kvs] | 0.02 |
Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
Nominellt tryck [bar] | 25 bar |
Produktgrupp | Pressure flow controllers |
Ställdonets dimension [cm2] | 31 cm² |
Tillåtna medier | Termo oil |
Tryckklass | PN 25 |
Tryckregulator | Tryckreduceringsregulator |
Typ | V74D52 |
Ventilhus, material | Rödgods CuSn5ZnPb (Rg5) |
Ventilstorlek | DN 20 |
Version för montage | fri |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |