Thermostatic actuator QT

Visa mer
Thermostatic actuator QT

Visar 6 produkt(er)

003Z0382

Enrörslösningar, QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20

RSK: 5402858

QT 45-60 °C, DN 10-20, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

003Z0383

Enrörslösningar, QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32

RSK: 5402859

QT 45-60 °C, DN 25-32, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

003Z0384

Enrörslösningar, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20

RSK: 5402860

QT 35-50 °C, DN 10-20, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

003Z0397

Enrörslösningar, QT, 35 °C - 50 °C, DN 15-32

RSK: 5402867

QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control

003Z0398

Enrörslösningar, QT, 45 °C - 60 °C, DN 15-32

RSK: 5402868

QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

003Z0399

Enrörslösningar, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32

RSK: 5402869

QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

Visa: