Enrörslösningar, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20

003Z0384

RSK: 5402860

QT 35-50 °C, DN 10-20, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

Produktinformation

Bruttovikt 0.23 Kilogram
Nettovikt 0.214 Kilogram
Volym 1.441 Liter
EAN 5710104012964

 

Contain batteries No
Description QT 35-50 °C, DN 10-20, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering
Kapillärrörlängd [m] 0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 10-20
Produktgrupp One-pipe solutions
SCIP ID nr ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-dokumentproduktnamn QT
Temperaturinst.område [°C] [Max] 50 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Typ QT