Enrörslösningar, QT, 65 °C - 85 °C, DN 15-32

003Z0399

RSK: 5402869

QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

Produktinformation

Bruttovikt 0.22 Kilogram
Nettovikt 0.214 Kilogram
Volym 1.441 Liter
EAN 5714279227833

 

Contain batteries No
Description QT 65-85°C, DN15-32 (4.0), Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kapillärrörlängd [m] 0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 15-32
Produktgrupp One-pipe solutions
SCIP ID nr ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-dokumentproduktnamn QT
Temperaturinst.område [°C] [Max] 85 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 65 °C
Typ QT