Enrörslösningar, QT, 35 °C - 50 °C, DN 15-32

003Z0397

RSK: 5402867

QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control

Produktinformation

Bruttovikt 0.23 Kilogram
Nettovikt 0.214 Kilogram
Volym 1.441 Liter
EAN 5714279227178

 

Contain batteries No
Description QT 35-50°C, (DN15-32), thermostatic actuator for return temperature control
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kapillärrörlängd [m] 0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 15-32
Produktgrupp One-pipe solutions
SCIP ID nr ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-dokumentproduktnamn QT
Temperaturinst.område [°C] [Max] 50 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 35 °C
Typ QT