Enrörslösningar, QT, 45 °C - 60 °C, DN 10-20

003Z0382

RSK: 5402858

QT 45-60 °C, DN 10-20, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

Produktinformation

Bruttovikt 0.214 Kilogram
Nettovikt 0.214 Kilogram
Volym 1.393 Liter
EAN 5710104011950

 

Contain batteries No
Description QT 45-60 °C, DN 10-20, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kapillärrörlängd [m] 0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlek DN 10-20
Produktgrupp One-pipe solutions
SCIP ID nr ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-dokumentproduktnamn QT
Temperaturinst.område [°C] [Max] 60 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min] 45 °C
Typ QT