AB-PM is a combined automatic balancing valve.It features three function in compact valve body:1. Differential pressure controller2. Control valve with linear characteristic3. Flow limiter
Visar 10 produkt(er)
AB-PM, DN 10, Utvändig gänga
AB-PM DN 10, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 15, Utvändig gänga
AB-PM DN 15, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 20, Utvändig gänga
AB-PM DN 20, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 25, Utvändig gänga
AB-PM DN 25, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 32, Utvändig gänga
AB-PM DN 32, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 10, Högt tryck, Utvändig gänga
AB-PM HP DN 10, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 15, Högt tryck, Utvändig gänga
AB-PM HP DN 15, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 20, Högt tryck, Utvändig gänga
AB-PM HP DN 20, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 25, Högt tryck, Utvändig gänga
AB-PM HP DN 25, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
AB-PM, DN 32, Högt tryck, Utvändig gänga
AB-PM HP DN 32, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil