AB-PM, DN 20, Utvändig gänga

003Z1403

RSK: 5401004

AB-PM DN 20, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.808 Kilogram
Nettovikt 0.808 Kilogram
Volym 1.289 Liter
EAN 5710104034690

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 20, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
Differenstryck [kPa] [Max] 400 KPa
Differenstryck [kPa] [Min] 18 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, max vid dp = 10 kpa [m3/h] 0.6 m³/h
Impulsrör, längd [m] 1.5 m
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 8a719b7a-89ad-4626-9fab-802d2aee9c72
SCIP-dokumentproduktnamn AB-PM DN20 without test plugs
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Tryckklass PN 16
Typ AB-PM
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 20