AB-PM, DN 15, Högt tryck, Utvändig gänga

003Z1412

RSK: 5401008

AB-PM HP DN 15, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.603 Kilogram
Nettovikt 0.53 Kilogram
Volym 1.299 Liter
EAN 5710104083711

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 15, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
Differenstryck [kPa] [Max] 400 KPa
Differenstryck [kPa] [Min] 28 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, max vid dp = 10 kpa [m3/h] 0.5 m³/h
Impulsrör, längd [m] 1.5 m
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 08b52bd3-d521-4f86-9737-e4f8aa766261
SCIP-dokumentproduktnamn AB-PM DN15 HP without test plugs
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Tryckklass PN 16
Tryckversion Högt tryck
Typ AB-PM
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 15