AB-PM, DN 20, Högt tryck, Utvändig gänga

003Z1413

RSK: 5401009

AB-PM HP DN 20, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 0.81 Kilogram
Nettovikt 0.8 Kilogram
Volym 1.299 Liter
EAN 5710104083728

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 20, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
Differenstryck [kPa] [Max] 400 KPa
Differenstryck [kPa] [Min] 28 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, max vid dp = 10 kpa [m3/h] 0.9 m³/h
Impulsrör, längd [m] 1.5 m
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 31f26136-9f3a-4e31-861c-698013de448d
SCIP-dokumentproduktnamn AB-PM DN20 HP without test plugs
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Tryckklass PN 16
Tryckversion Högt tryck
Typ AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 20
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality