AB-PM, DN 25, Utvändig gänga

003Z1404

RSK: 5401005

AB-PM DN 25, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil

Produktinformation

Bruttovikt 1.418 Kilogram
Nettovikt 1.338 Kilogram
Volym 2.301 Liter
EAN 5710104034812

 

Anslutningstyper Utvändig gänga
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AB-PM DN 25, utan testpluggar, kombinerad automatisk balanseringsventil
Differenstryck [kPa] [Max] 400 KPa
Differenstryck [kPa] [Min] 18 KPa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde, max vid dp = 10 kpa [m3/h] 1.2 m³/h
Impulsrör, längd [m] 1.5 m
Medietemperatur [°C] [Max] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min] -10 °C
Monteringsposition Tilloppsrör
Produktgrupp Automatic balancing
SCIP ID nr 51867d79-4bd8-49ae-bb46-2c69a351a29b
SCIP-dokumentproduktnamn AB-PM DN25 without test plugs
Ställdonsanslutning M30 x 1.5
Tryckklass PN 16
Typ AB-PM
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilhus, material DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventilstorlek DN 25
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality