BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Visa mer
BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Visar 157 produkt(er)

018F4511

Magnetventilspole, BQ240CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack

RSK: 4528218

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

018F4517

Magnetventilspole, BQ024CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack

RSK: 4528219

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

018F4519

Magnetventilspole, BQ120BS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Multipack

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

018F4520

Magnetventilspole, BQ220BS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Multipack

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

Visa: