Magnetventilspole, BQ120BS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Multipack

018F4519

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Peso bruto 0.28 Kilogram
Peso líquido 0.178 Kilogram
Volume 0.281 Liter
EAN 5702428457040

 

Acessórios do produto Acessórios de bobina de solenoide
Aplicação Steam applications
Aprovação CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe de isolamento do enrolamento da bobina Classe H para IEC 85
Classificação da carcaça IP IP65
Classificação do invólucro Nema (~) 4
Conector elétrico 3 x pás
Conex. elétr. Terminal forquilha DIN
Conexão da bobina Terminal forquilha DIN
Consumo de energia 60Hz [VA] 19 VA
Consumo de energia [W] 60Hz 13.5 W
Contain batteries No
Cor Preto
Designação de tipo BQ120BS
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 104 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Fixação da bobina Clip-on
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Frequência [Hz] 60 Hz
Funcional NÃO
Grupo de produtos Solenoid valves
Nome do produto Bobina de solenoide
Nome do programa de peças EV215B
EV225B
EV245B
Número da peça de reposição 018F4519
Padrão da conex. elétr. EN175301-803
Padrão de design da bobina VDE 0580
Qnt. do pacote 50 pc
REACH Candidate List substances No
Relativa relativa [% UR] [Mín] 0 %
Relativa Umidade [% UR] [Máx] 100 %
SCIP dossier product name Solenoid coils
Tamanho da con. el. 6.3 mm x 0.8 mm
Tamanho do atuador 13.5 mm
Tensão de alimentação 60Hz máx. [V] 120 V
Tensão de alimentação 60Hz mín. [V] 110 V
Tensão de alimentação [V] CA [Máx] 120 V
Tensão de alimentação [V] CA [Mín] 110 V
Tipo BQ120BS
UL evaluated Yes

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality