Magnetventilspole, BQ240CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack

018F4511

RSK: 4528218

Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65

Produktinformation

Bruttovikt 0.273 Kilogram
Nettovikt 0.261 Kilogram
Volym 0.275 Liter
EAN 5702428290166

 

Antal per förpackningsformat 50 antal
Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV215B
EV225B
EV245B
El. ansl. strl. 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk anslutning DIN-flatkontakt
Elektrisk anslutning 3 x flatkontakter
Elektrisk anslutning, standard EN175301-803
Energiförbrukning 50Hz [VA] 17 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA] 16 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 10 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 9.5 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Svart
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Kapslingsgrad IP IP65
Kapslingsgrad Nema (~) 4
Matningsspänning [V] AC 240 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 104 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Reservdel nummer 018F4511
SCIP-dokumentproduktnamn Solenoid coils
Servicerbar Nej
Spolanslutning DIN-flatkontakt
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 240 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V] 208 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BQ240CS
Typbeteckning BQ240CS
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality