Magnetventilspole, BF230AS, Kabel, 8 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack

018F4961

Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapslingsgrad IP: IP67

Produktinformation

Bruttovikt 0.867 Kilogram
Nettovikt 0.704 Kilogram
Volym 3.164 Liter
EAN 5702428290180

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Elektrisk anslutning Kabel
Elektrisk anslutning 3-kärnig kabel
Energiförbrukning 50Hz [VA] 31 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 16 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50 Hz
Färg Blå
Fäste av spole Clip-on
Förpackningsformat Multipack
Identisk produkt 018F8291
Inkopplingstid Kontinuerlig
Kabel längd 320 in
Kabeldiameter [mm] 6.6 mm
Kabellängd [m] 8 m
Kapslingsgrad IP IP67
Ledararea [mm2] 3 x 0.75 mm2
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 100 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Reservdel nummer 018F4961
Servicerbar Nej
Spolanslutning KABEL
Spoldesign, standard VDE 0580
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 230 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BF230AS
Typbeteckning BF230AS
ämnen REACHs kandidatlista No
Överensstämmelse EN 60730-1

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality