Magnetventilspole, BX120CS, Ledande nav, 2.5 m, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack

018F4115

Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54

Produktinformation

Bruttovikt 0.438 Kilogram
Nettovikt 0.325 Kilogram
Volym 0.826 Liter
EAN 5702428840996

 

Antal per förpackningsformat 24 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
El. ansl. strl. 1/2 tum
Elektr. ansl. notering Anslutningskablar
Elektrisk anslutning Ledande nav
Elektrisk anslutning, standard UL50E KLASS 4
Energiförbrukning 50Hz [VA] 29 VA
Energiförbrukning 60Hz [VA] 29 VA
Energiförbrukning [W] 50Hz 16 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 15 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Svart
Fäste av spole Clip-on
Föroreningsgrad 3
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
LLC CDC TYSK
Kabel längd 98 in
Kabellängd [m] 2.5 m
Kapslingsgrad IP IP54
Kapslingsgrad Nema (~) 4
Matningsspänning [V] AC 110 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Ramens utformning Ext. metallram
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F4115
Servicerbar Nej
Spolanslutning 1/2 i ledande nav
Spoldesign, standard UL 429
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 110 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 120 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V] 110 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BX120CS
Typbeteckning BX120CS
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer MH29671
ämnen REACHs kandidatlista No
Överensstämmelse UL 429

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality