Regulating system KVR and NRD is used to maintain a constant and sufficiently high condenser and receiver pressure in refrigeration and air conditioning plant with air-cooled condensers. KVR can also be used together with receiver pressure regulator, type KVD.
Visar 9 produkt(er)
Kondensortrycksregulator, KVR 12
Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 15
Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 12
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 22
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 28
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 12
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 15
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 28
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28
Kondensortrycksregulator, KVR 35
Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28