Kondensortrycksregulator, KVR 12

034L0093

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Produktinformation

Bruttovikt 0.394 Kilogram
Nettovikt 0.34 Kilogram
Volym 1.18 Liter
EAN 5702428411622

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
Beräknad kap. R134a, Hetgas [ITR] 3.03 TR
Beräknad kap. R134a, Hetgas [kW] 11.6 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [kW] 13.2 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [TR] 4.13 TR
Beräknad kap. R404A/R507, Hetgas[T 3.27 TR
Beräknad kap. R407C, Hetgas [kW] 14.3 kW
Beräknad kap. R407C, Hetgas [TR] 4.5 TR
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Deltatryck hetgas = 6psi
Deltatryck vätska = 3psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Deltatryck hetgas = 0,4bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW] 47.3 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 11.8 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 50.4 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 12.7 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 36.6 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 8.2 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507, Hetgas[k 12 kW
Beräknad kapacitet R407C [kW] 54.4 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 13.8 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A390
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [bar] 10 bar
Fabriksinställning [psig] 145 psig
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkännanden KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ingång, storlek [tum] 1/2 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 31 bar
Max. testtryck [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -49 °F
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 6.2 bar
P-band max. [psi] 90 psi
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Kondensortrycksregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] [Max] 17.5 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 5 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 254 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 73 psig
SCIP ID nr 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ KVR 12
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum
Utrustning Schraderventil accessport