Kondensortrycksregulator, KVR 35

034L0100

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Detalles del producto

Bruttovikt 1.088 Kilogram
Nettovikt 0.95 Kilogram
Volym 2.747 Liter
EAN 5702428411561

 

Antal per förpackningsformat 7 antal
Beräknad kap. R134a, Hetgas [ITR] 8.04 TR
Beräknad kap. R134a, Hetgas [kW] 30.6 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [kW] 34.9 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [TR] 10.93 TR
Beräknad kap. R404A/R507, Hetgas[T 8.66 TR
Beräknad kap. R407C, Hetgas [kW] 37.7 kW
Beräknad kap. R407C, Hetgas [TR] 11.91 TR
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Deltatryck hetgas = 6psi
Deltatryck vätska = 3psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Deltatryck hetgas = 0,4bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW] 121 kW
Beräknad kapacitet R22 [kW] 129 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 32.6 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 93.7 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 20.9 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507, Hetgas[k 34.9 kW
Beräknad kapacitet R407C [kW] 139.3 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 35.5 TR
Capacidad nominal R134a [TR] 30.2 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00A394
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [bar] 10 bar
Fabriksinställning [psig] 145 psig
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Ingång, storlek [mm] 35 mm
Ingång, storlek [tum] 1 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Köldmedium R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 31 bar
Max. testtryck [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -49 °F
N.° de expediente SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de producto Regulador de presión de condensación
Nombre del archivo de aprobación VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 5 bar
P-band max. [psi] 72.5 psi
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] [Max] 17.5 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 5 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 254 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 73 psig
Servicerbar KV ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo KVR 35
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 35 mm
Utlopp, storlek [tum] 1 3/8 tum
Utrustning Schraderventil accessport

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality