Kondensortrycksregulator, KVR 15

034L0092

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Max. Arbetstryck [bar]: 28

Produktinformation

Bruttovikt 0.5 Kilogram
Nettovikt 0.455 Kilogram
Volym 1.18 Liter
EAN 5702428411639

 

Antal per förpackningsformat 12 antal
Beräknad kap. R134a, Hetgas [ITR] 3.03 TR
Beräknad kap. R134a, Hetgas [kW] 11.5 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [kW] 13.2 kW
Beräknad kap. R22, Hetgas [TR] 4.13 TR
Beräknad kap. R404A/R507, Hetgas[T 3.27 TR
Beräknad kap. R407C, Hetgas [kW] 14.3 kW
Beräknad kap. R407C, Hetgas [TR] 4.5 TR
Beräknad kap., förhållanden [IMP] Deltatryck hetgas = 6psi
Deltatryck vätska = 3psi
tcond=110 °F
tevap=40 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] Deltatryck hetgas = 0,4bar
Delta p liquid=0.2 bar
Offset=3 bar
tcond=30 °C
tevap=-10 °C
Beräknad kapacitet R134a [kW] 47.3 kW
Beräknad kapacitet R134a [TR] 11.8 TR
Beräknad kapacitet R22 [kW] 50.4 kW
Beräknad kapacitet R22 [TR] 12.7 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507 [kW] 36.6 kW
Beräknad kapacitet R404A/R507 [TR] 8.2 TR
Beräknad kapacitet R404A/R507, Hetgas[k 12 kW
Beräknad kapacitet R407C [kW] 54.4 kW
Beräknad kapacitet R407C [TR] 13.8 TR
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number 00F687
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fabriksinställning [bar] 10 bar
Fabriksinställning [psig] 145 psig
Flödesriktning indikator Ingraverad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kina
Godkännanden KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ingång, storlek [mm] 16 mm
Ingång, storlek [tum] 5/8 tum
Inlopp anslutningstyp Flare
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Max. Arbetstryck [bar] 28 bar
Max. Arbetstryck [psig] 406 psig
Max. testtryck [bar] 31 bar
Max. testtryck [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Max] 130 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 266 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -49 °F
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P-band max. [bar] 6.2 bar
P-band max. [psi] 90 psi
Produktgrupp Press. and temp. regul. valves
Produktnamn Kondensortrycksregulator
Produkttillbehör Nej
Regleringsområde [bar] [Max] 17.5 bar
Regleringsområde [bar] [Min] 5 bar
Regleringsområde [psig] Pe [Max] 254 psig
Regleringsområde [psig] Pe [Min] 73 psig
SCIP ID nr 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servicerbar KV ventilreservdelar
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Typ KVR 15
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Utlopp anslutningstyp Flare
Utlopp, storlek [mm] 16 mm
Utlopp, storlek [tum] 5/8 tum
Utrustning Schraderventil accessport