Mekaniska tryckregleringeventiler

Visar 77 produkt(er)

034L0021

Förångningstrycksregulator, KVP 12

Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0022

Förångningstrycksregulator, KVP 15

Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0023

Förångningstrycksregulator, KVP 12

Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0025

Förångningstrycksregulator, KVP 22

Ingång, storlek [mm]: 22, Utlopp, storlek [mm]: 22.00, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0026

Förångningstrycksregulator, KVP 28

Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0028

Förångningstrycksregulator, KVP 12

Ingång, storlek [mm]: 12, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0029

Förångningstrycksregulator, KVP 15

Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 2.5, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0031

Förångningstrycksregulator, KVP 28

Ingång, storlek [mm]: 28, Utlopp, storlek [mm]: 28.00, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0032

Förångningstrycksregulator, KVP 35

Ingång, storlek [mm]: 35, Utlopp, storlek [mm]: 35.00, Ingång, storlek [tum]: 1 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 3/8 tum, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Kv värde [m³/h]: 8, Max. Arbetstryck [bar]: 18

034L0041

Vevhustryckregulator, KVL 12

Inlopp anslutningstyp: Flare, Utlopp anslutningstyp: Flare, Kv värde [m³/h]: 3.2, Max. Arbetstryck [bar]: 18

Visa: