Visa mer
TD 1 / TDE 1

Visar 13 produkt(er)

068N5603

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 0.87, Dyskapacitet [TR]: 0.25, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5607

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.27, Dyskapacitet [TR]: 0.36, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5634

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 2.02, Dyskapacitet [TR]: 0.58, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5640

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 10, Dyskapacitet [kW]: 2.09, Dyskapacitet [TR]: 0.51, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5648

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dyskapacitet [kW]: 2.02, Dyskapacitet [TR]: 0.58, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5657

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R22/R407C

Temperaturområde [°C]: -25 - 10, MOP-punkt [°C]: 15, Dyskapacitet [kW]: 1.89, Dyskapacitet [TR]: 0.54, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5662

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 3.14, Dyskapacitet [TR]: 0.89, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5668

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dyskapacitet [kW]: 2.01, Dyskapacitet [TR]: 0.57, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5676

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R407C

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 10, Dyskapacitet [kW]: 4.51, Dyskapacitet [TR]: 0.96, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068N5690

Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 4.36, Dyskapacitet [TR]: 1.24, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Visa: