Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290
068N5662
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 3.14, Dyskapacitet [TR]: 0.89, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 3.14, Dyskapacitet [TR]: 0.89, Tryckutjämning: Internt utjämnad
Bruttovikt | 0.167 Kilogram |
Nettovikt | 0.147 Kilogram |
Volym | 0.473 Liter |
EAN | 5702424225803 |
Bruttovikt | 0.167 Kilogram |
Nettovikt | 0.147 Kilogram |
Volym | 0.473 Liter |
EAN | 5702424225803 |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Nej |
Beräknad kap. villk. område N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap. villk. område N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dyskapacitet [kW] | 3.14 kW |
Dyskapacitet [TR] | 0.89 TR |
Dysstorlek | 3 |
Elementtemperatur max. [°C] | 100 °C |
Elementtemperatur max. [°F] | 210 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabriksinställning [bar] | 4.16 bar |
Fabriksinställning [psig] | 60.3 psig |
Filter | Inbyggd |
Flöde | Enkelflöde |
Flödesriktning indikator | Stämplad 1-vägspil |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
C UL US-LISTADE EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Givarklammer |
Ingång, storlek [tum] | 1/4 in |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Justerbar | Nej |
Köldmedium | R290 |
Längd på kapillärrör [mm] | 750 mm |
Längd på kapillärrör [tum] | 30 in |
Mat.grupp för försäljningsbegränsning | Brandfarligt avtal B (RC, CC) |
Max. Arbetstryck [bar] | 34 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Termostatisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
Riktning | Vinklad |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 13463-3 bedömn. tändkälla | Yes |
Statisk överhettning (SS) [°C] | 3 °C |
Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.4 °F |
Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Tryckutjämning | Internt utjämnad |
Typ | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | SA7200 |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [tum] | 3/8 in |
Anslutningsmaterial | Koppar |
Antal per förpackningsformat | 20 antal |
Balansport [Ja/Nej] | Nej |
Beräknad kap. villk. område N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Beräknad kap. villk. område N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dyskapacitet [kW] | 3.14 kW |
Dyskapacitet [TR] | 0.89 TR |
Dysstorlek | 3 |
Elementtemperatur max. [°C] | 100 °C |
Elementtemperatur max. [°F] | 210 °F |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabriksinställning [bar] | 4.16 bar |
Fabriksinställning [psig] | 60.3 psig |
Filter | Inbyggd |
Flöde | Enkelflöde |
Flödesriktning indikator | Stämplad 1-vägspil |
Förpackningsformat | Multipack |
Godkännande |
C UL US-LISTADE EAC LLC CDC TYSK |
Husmaterial | Mässing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar | Givarklammer |
Ingång, storlek [tum] | 1/4 in |
Inlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Justerbar | Nej |
Köldmedium | R290 |
Längd på kapillärrör [mm] | 750 mm |
Längd på kapillärrör [tum] | 30 in |
Mat.grupp för försäljningsbegränsning | Brandfarligt avtal B (RC, CC) |
Max. Arbetstryck [bar] | 34 bar |
Max. Arbetstryck [psig] | 500 psig |
Product Name Description | Termostatisk expansionsventil |
Produktgrupp | Expansion valves |
Produkttillbehör | TXV-tillbehör |
Riktning | Vinklad |
Servicerbar | Nej |
SS-EN 13463-3 bedömn. tändkälla | Yes |
Statisk överhettning (SS) [°C] | 3 °C |
Statisk överhettning (SS) [°F] | 5.4 °F |
Temperaturområde [°C] [Max] | 10 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 50 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Tryckutjämning | Internt utjämnad |
Typ | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godk. fil nummer | SA7200 |
Utlopp anslutningstyp | Lödning, ODF |
Utlopp, storlek [tum] | 3/8 in |