Termostatisk expansionsventil, TD 1, R407C

068N5676

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, MOP-punkt [°C]: 10, Dyskapacitet [kW]: 4.51, Dyskapacitet [TR]: 0.96, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.168 Kilogram
Nettovikt 0.147 Kilogram
Volym 0.474 Liter
EAN 5702424226077

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 32 antal
Balansport [Ja/Nej] Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 4.51 kW
Dyskapacitet [TR] 0.96 TR
Dysstorlek 4
Elementtemperatur max. [°C] 100 °C
Elementtemperatur max. [°F] 210 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [bar] 4.68 bar
Fabriksinställning [psig] 67.8 psig
Filter Inbyggd
Flöde Enkelflöde
Flödesriktning indikator Stämplad 1-vägspil
Förpackningsformat Industripack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Ingående delar Givarklammer
Ingång, storlek [tum] 1/4 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Justerbar Nej
Köldmedium R407C
Längd på kapillärrör [mm] 750 mm
Längd på kapillärrör [tum] 30 in
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
MOP-punkt [psig] MOP 75
MOP-punkt [°C] 10 °C
MOP-punkt [°F 50 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Vinklad
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 3 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Internt utjämnad
Typ TD 1
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA7200
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 3/8 tum

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality