Termostatisk expansionsventil, TD 1, R290

068N5690

Temperaturområde [°C]: -40 - 10, Dyskapacitet [kW]: 4.36, Dyskapacitet [TR]: 1.24, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Product details

Bruttovikt 0.169 Kilogram
Nettovikt 0.147 Kilogram
Volym 0.489 Liter
EAN 5702424226220

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 20 antal
Balansport [Ja/Nej] Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 4.36 kW
Dyskapacitet [TR] 1.24 TR
Dysstorlek 4
Elementtemperatur max. [°C] 100 °C
Elementtemperatur max. [°F] 210 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [bar] 4.16 bar
Fabriksinställning [psig] 60.3 psig
Filter Inbyggd
Flöde Enkelflöde
Flödesriktning indikator Stämplad 1-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
EAC
LLC CDC TYSK
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [tum] 3/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Justerbar Nej
Längd på kapillärrör [mm] 750 mm
Längd på kapillärrör [tum] 30 in
Mat.grupp för försäljningsbegränsning Brandfarligt avtal B (RC, CC)
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Parts included Bulb strap
Product group Expansion valves
Product name Thermostatic expansion valve
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Refrigerants R290
Riktning Vinklad
Servicerbar Nej
SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla Ja
Statisk överhettning (SS) [°C] 3 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 50 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Tryckutjämning Internt utjämnad
Type TD 1
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA7200
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [tum] 1/2 tum

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality