Termostatisk expansionsventil, TD 1, R134a; R513A

068N5668

Temperaturområde [°C]: -25 - 15, MOP-punkt [°C]: 20, Dyskapacitet [kW]: 2.01, Dyskapacitet [TR]: 0.57, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Produktinformation

Bruttovikt 0.15 Kilogram
Nettovikt 0.124 Kilogram
Volym 0.474 Liter
EAN 5702424225896

 

Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 32 antal
Balansport [Ja/Nej] Nej
Beräknad kap. villk. område N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Beräknad kap. villk. område N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dyskapacitet [kW] 2.01 kW
Dyskapacitet [TR] 0.57 TR
Dysstorlek 3
Elementtemperatur max. [°C] 100 °C
Elementtemperatur max. [°F] 210 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fabriksinställning [bar] 2.53 bar
Fabriksinställning [psig] 36.7 psig
Filter Inbyggd
Flöde Enkelflöde
Flödesriktning indikator Stämplad 1-vägspil
Förpackningsformat Industripack
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [mm] 6 mm
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Justerbar Nej
Köldmedium R134a
R513A
Längd på kapillärrör [mm] 750 mm
Längd på kapillärrör [tum] 30 in
Max. Arbetstryck [bar] 34 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
MOP-punkt [psig] MOP 70
MOP-punkt [°C] 20 °C
MOP-punkt [°F 68 °F
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Termostatisk expansionsventil
Produkttillbehör TXV-tillbehör
Riktning Vinklad
Servicerbar Nej
Statisk överhettning (SS) [°C] 3 °C
Statisk överhettning (SS) [°F] 5.4 °F
Temperaturområde [°C] [Max] 15 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -25 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 60 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -15 °F
Tryckutjämning Internt utjämnad
Typ TD 1
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer SA7200
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Utlopp, storlek [mm] 10 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality