Visar 15 produkt(er)
Synglashållare, SGR, 1/2 tum, NPT
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek: 1/2 tum
Synglashållare, SGR, 3/4, G
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek: 3/4
Synglashållare, SGR, 3/4 tum, NPT
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek: 3/4 tum
Synglashållare, SGRN, 1/2 tum, NPT
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: N-indikator, Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek: 1/2 tum
Synglashållare, SGRI, 1/2 tum, NPT
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: I-indikator, Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek: 1/2 tum
Synglashållare, SGRN, 1/2, G
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: N-indikator, Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek: 1/2
Synglashållare, SGRI, M24 x 1, M
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: I-indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M24 x 1
Synglashållare, SGRN, M24 x 1, M
Max. Arbetstryck [bar]: 35.0, Fuktindikator: N-indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M24 x 1
Synglashållare, SGP 1/2 RX, 1/2 tum, NPT
Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek: 1/2 tum
Synglashållare, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Max. Arbetstryck [bar]: 52.0, Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek: 3/4