Synglashållare, SGRN, M24 x 1, M

014-1155

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: N-indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M24 x 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.084 Kilogram
Nettovikt 0.07 Kilogram
Volym 0.086 Liter
EAN 5702428289016

 

Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek M24 x 1
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 10 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator N-indikator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Godkännanden REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
Grön: max. fuktvillk. vid 25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Husmaterial Mässing
Ingående delar Packning
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglashållare
Produkttillbehör Sight glass accessories
SCIP ID nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicerbar Nej
SGS-sadeltillämpning M24 x 1
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGRN
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality