Synglashållare, SGR, 3/4, G

014-0004

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: Ingen indikator, Anslutningstyp: G, Anslutningsstorlek: 3/4

Produktinformation

Bruttovikt 0.078 Kilogram
Nettovikt 0.077 Kilogram
Volym 0.086 Liter
EAN 5702422031468

 

Anslutning invändig/utvändig Extern
Anslutning, standard ISO 228-1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek 3/4
Anslutningsstorlek [in] 3/4
Anslutningstyp G
Antal per förpackningsformat 19 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flytkula [pc] 1 antal
Fuktindikator Ingen indikator
Förpackningsformat Multipack
Husmaterial Mässing
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglashållare
Produkttillbehör Nej
SCIP ID nr 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGR
UK RoHS compliance Out of scope