Synglashållare, SGRN, 1/2 tum, NPT

014-0006

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: N-indikator, Anslutningstyp: NPT, Anslutningsstorlek: 1/2 tum

Produktinformation

Bruttovikt 0.074 Kilogram
Nettovikt 0.06 Kilogram
Volym 0.086 Liter
EAN 5702422108559

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek 1/2 tum
Anslutningsstorlek [in] 1/2 in
Anslutningstyp NPT
Antal per förpackningsformat 19 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flytkula [pc] 3 antal
Fuktindikator N-indikator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Grön: max. fuktvillk. vid 25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Husmaterial Mässing
Köldmedium R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Oljefria köldmedier R134a
R513A
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglashållare
Produkttillbehör Nej
SCIP ID nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicerbar Nej
Smörjmedelskompatibilitet Oljefria tillämpningar
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGRN
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-godkända köldmedier R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality