Synglashållare, SGRI, M24 x 1, M

014-1154

Max. Arbetstryck [bar]: 35, Fuktindikator: I-indikator, Anslutningstyp: M, Anslutningsstorlek: M24 x 1

Produktinformation

Bruttovikt 0.082 Kilogram
Nettovikt 0.07 Kilogram
Volym 0.086 Liter
EAN 5702428289009

 

Anslutningsmaterial Mässing
Anslutningsstorlek M24 x 1
Anslutningstyp M
Antal per förpackningsformat 10 antal
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fuktindikator I-indikator
Förpackningsformat Multipack
Godkännande UL
Godkännanden REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
Grön: max. fuktvillk. vid 25°C R22: 150 ppm
Grön: max. fuktvillk. vid 43°C R22: 250 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 25°C R22: 300 ppm
Gul: min. fuktförh. vid 43°C R22: 500 ppm
Husmaterial Mässing
Ingående delar Packning
Köldmedium R22
Max. Arbetstryck [bar] 35 bar
Max. Arbetstryck [psig] 500 psig
Produktgrupp Sight glasses
Produktnamn Synglashållare
Produkttillbehör Sight glass accessories
SCIP ID nr 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Servicerbar Nej
SGS-sadeltillämpning M24 x 1
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 175 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ SGRI
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer REF. VÄTSKEINDIKATOR 76H4
UL-godkända köldmedier R22
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality