Boja |
Plava |
Broj crteža |
8504010f |
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] |
3500 rpm |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cilindar |
4 |
Description |
MT100-9 |
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
380 V |
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
342 V |
Dužina pakovanja [mm] |
570 mm |
Ekonomajzer |
NO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Fabrički pritisak, nizak [bar] |
25 bar |
Fabrički pritisak, visok [bar] |
25 bar |
Family |
MT |
Faza |
3 |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Frekvencija [Hz] |
60 |
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] |
380 V |
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] |
418 V |
Grupa proizvoda |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP klasa zaštite |
IP54 (sa uvodnicom za kabl) |
Iskorišćenost segmenta |
Hlađenje MT |
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] |
25 bar |
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] |
30 bar |
Isporučena uputstva |
Uputstva za instalaciju |
Isporučeni nosač |
Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama |
Isporučeni priključci |
Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki |
Isporučeno ulje |
Početna promena ulja |
Izjednačavanje nivoa ulja |
3/8'' SAE konekcija na perlovanje |
Izvor napajanja kompresora [V] |
380/3/60 |
Količina pakovanja |
1 |
Konekcije napajanja |
Navojni konektori 10-32 UNF x 9,5 |
Konfiguracioni kod |
Pojedinačno |
Kontrola kapaciteta |
Fiksna brzina |
LRA |
110 A |
Maks. broj pokretanja po času [maks.] |
12 |
Maks. TS na niskoj strani |
50 °C |
Maks. TS na visokoj strani |
150 °C |
Materijal usisne konekcije |
- |
Max pressure (PS) - high side |
27.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
18.4 bar |
MCC |
26 A |
Min. TS na niskoj strani |
-35 °C |
Min. TS na visokoj strani |
-35 °C |
Model number |
MT100HS9AVE |
Napomena uz priključak |
(isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom) |
Naziv proizvoda |
Reciprocating compressor MT |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-400/3/60 |
Nosač vidno stakla |
Sa navojem |
Obrtni momenat GP LP [Nm] |
15 N-m |
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] |
30 N-m |
Obrtni momenat pri montaži [Nm] |
50 N-m |
Obrtni momenat snage [Nm] |
3 N-m |
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] |
3 N-m |
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] |
50 N-m |
Odobrenje |
CE UL UKCA |
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] |
1.29 Ohm |
Prečnik [mm] |
352 mm |
Priključak rukava |
ODF |
Priključak za merač, nizak pritisak |
Schrader |
Priključak za merač, visok pritisak |
Nijedno |
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] |
10 kg |
Punjenje ulja [L] |
3.9 L |
Radna zapremina [cm3] |
171.26 cm³ |
Rashladna sredstva |
R22 |
Referenca za ulje |
160P |
SCIP dosije br. |
6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Standard priključka |
Rotolok |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tehnika brendiranja |
Klipni kompresor |
Tehnologija |
Klipni |
Test dif [bar] [maks.] |
30 bar |
Težina pakovanja [kg] |
70 kg |
Tip |
MT100 |
Tip priključka |
Rotolok |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
Ukupna visina [mm] |
519 mm |
UL evaluated |
Yes |
Veličina cevi potisne konekcije [in] |
3/4 in |
Veličina cevi usisnog konektora [in] |
1 1/8 in |
Veličina potisne konekcije [in] |
1 1/4 in |
Veličina usisne konekcije [in] |
1 3/4 in |
Visina pakovanja [mm] |
720 mm |
Visina potisne konekcije [mm] |
125 mm |
Visina usisne konekcije [mm] |
233 mm |
Viskoznost [cSt] |
32 cP |
Zapremina na niskoj strani |
31 L |
Zapremina na visokoj strani |
1.2 L |
Zaštita motora |
Interna zaštita od preopterećenja |
Širina pakovanja [mm] |
400 mm |