Reciprocating compressor, MT100HS4EVE

MT100-4VI

Refrigerants: R22, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalji o proizvodu

Bruto težina 66.38 Kilogram
Neto težina 61.8 Kilogram
Zapremina 100.75 Liter
EAN 5702428839921

 

Boja Plava
Broj crteža 8504010f
Brzina rotacije pri 50 Hz [o/min] 2900 rpm
Brzina rotacije pri 60 Hz [o/min] 3500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindar 4
Description MT100-4
Donja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Donja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Donja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 340 V
Donja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 414 V
Dužina pakovanja [mm] 570 mm
Ekonomajzer NO
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Fabrički pritisak, nizak [bar] 25 bar
Fabrički pritisak, visok [bar] 25 bar
Family MT
Faza 3
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60
Gornja vrednost nominalnog napona pri 50 Hz [V] 400 V
Gornja vrednost nominalnog napona pri 60 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 50 Hz [V] 460 V
Gornja vrednost opsega napona pri 60 Hz [V] 506 V
Grupa proizvoda Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
IP klasa zaštite IP54 (sa uvodnicom za kabl)
Iskorišćenost segmenta Hlađenje MT
Ispitni niski pritisak [bar] [maks.] 25 bar
Ispitni visoki pritisak [bar] [maks.] 30 bar
Isporučena uputstva Uputstva za instalaciju
Isporučeni nosač Komplet za montažu sa izolacionim podmetačima, vijcima, navrtkama, navlakama i podloškama
Isporučeni priključci Potisni i usisni mufovi za lemljenje, rotolok navlake i zaptivki
Isporučeno ulje Početna promena ulja
Izjednačavanje nivoa ulja 3/8'' SAE konekcija na perlovanje
Izvor napajanja kompresora [V] 400/3/50 460/3/60
Količina pakovanja 1
Konekcije napajanja Navojni konektori 10-32 UNF x 9,5
Konfiguracioni kod Pojedinačno
Kontrola kapaciteta Fiksna brzina
LRA 90 A
Maks. broj pokretanja po času [maks.] 12
Maks. TS na niskoj strani 50 °C
Maks. TS na visokoj strani 150 °C
Materijal usisne konekcije -
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 22 A
Min. TS na niskoj strani -35 °C
Min. TS na visokoj strani -35 °C
Model number MT100HS4EVE
Napomena uz priključak (isporučuje se samo kao verzija sa rotolok ventilom)
Naziv proizvoda Reciprocating compressor MT
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nosač vidno stakla Sa navojem
Obrtni momenat GP LP [Nm] 15 N-m
Obrtni momenat izjednačavanja ulja [Nm] 30 N-m
Obrtni momenat pri montaži [Nm] 50 N-m
Obrtni momenat snage [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat uzemljenja [Nm] 3 N-m
Obrtni momenat vidnog stakla [Nm] 50 N-m
Odobrenje CE
UL
UKCA
Otpornost namotaja za trofazne kompresore sa identičnim namotajima [om] 2.12 Ohm
Prečnik [mm] 352 mm
Priključak rukava ODF
Priključak za merač, nizak pritisak Schrader
Priključak za merač, visok pritisak Nijedno
Punjenje rashladnog sredstva [kg] [maks.] 10 kg
Punjenje ulja [L] 3.9 L
Radna zapremina [cm3] 171.26 cm³
Rashladna sredstva R22
Referenca za ulje 160P
SCIP dosije br. 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Standard priključka Rotolok
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tehnika brendiranja Klipni kompresor
Tehnologija Klipni
Test dif [bar] [maks.] 30 bar
Težina pakovanja [kg] 70 kg
Tip MT100
Tip priključka Rotolok
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Ukupna visina [mm] 519 mm
UL evaluated Yes
Veličina cevi potisne konekcije [in] 3/4 in
Veličina cevi usisnog konektora [in] 1 1/8 in
Veličina potisne konekcije [in] 1 1/4 in
Veličina usisne konekcije [in] 1 3/4 in
Visina pakovanja [mm] 720 mm
Visina potisne konekcije [mm] 125 mm
Visina usisne konekcije [mm] 233 mm
Viskoznost [cSt] 32 cP
Zapremina na niskoj strani 31 L
Zapremina na visokoj strani 1.2 L
Zaštita motora Interna zaštita od preopterećenja
Širina pakovanja [mm] 400 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality