Jedinica za praćenje, PR-SC4 Modbus

300B4327

Oblast primene: Praćenje, alarm, Napon napajanja [V] AC: 100 - 240, Frekvencija [Hz]: 50/60 Hz, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.791 Kilogram
Neto težina 0.69 Kilogram
Zapremina 5.68 Liter
EAN 5715162507940

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Temperatura
Funkcije proizvoda Upravljanje alarmima
Grupa proizvoda Telemetry device
Identični proizvod 300B4326
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Napon napajanja [V] AC [maks.] 240 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 100 V
Naziv proizvoda Jedinica za praćenje
Oblast primene Praćenje, alarm
Odobrenje CE
UA
cURus recognized
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Potrošnja [W] 10 W
Tip PR-SC4 Modbus
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Vrsta komunikacije Modbus RS485 RTU

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality