ABN pokretač, Fleksibilni, Napon napajanja [V] AC: 24, NC, 1.000 m

193B2148

Pokretač ABN-FBH 24V NC

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.118 Kilogram
Neto težina 0.116 Kilogram
Zapremina 0.358 Liter
EAN 5702425082542

 

Description Pokretač ABN-FBH 24V NC
Dužina kabla [m] 1 m
Funkcija ventila NC
Grupa proizvoda ABN-FBH
IP klasa zaštite IP54
Napon napajanja [V] AC 24 V
Potrošnja [W] 1 W
SCIP dosije br. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Supply voltage [V] AC/DC 24
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ABN Actuator
Tip pogona ABN-FBH
UNSPSC KOD 40101830
Veličina priključka Fleksibilni

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality