Merila utroška toplotne energije, Infocal 9, 40 mm - 100 mm, qp [m³/č]: 10.0 - 60.0, Grejanje i hlađenje, baterija D, Modul za M-Bus

187F9001

Računska jedinica

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.864 Kilogram
Neto težina 0.864 Kilogram
Zapremina 3.572 Liter
EAN 5702428985680

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.05
1 Primary battery weight Kg 0.05
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Battery type or Name D Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Računska jedinica
Dužina temperaturnog senzora [mm] 3 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Energy meters
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrisana komunikacija 2 ulaza za impuls
IP klasa zaštite IP65
Jedinica energije MWh
Klasa okoline E2/M1
Količina baterija 1
Ležište interfejsa za modul 1 Modul za M-Bus
Montaža Odvod
Napon napajanja [V] DC 4 V
Ovlašćenje odobrenja MID
Prečnik [mm] [Max] 100 mm
Prečnik [mm] [Min] 40 mm
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 5.2 mm
qp [m³/h] [Max] 60 m³/h
qp [m³/h] [Min] 10 m³/h
Standard preciznosti Klasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 160 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 5 °C
Tip Infocal 9
Trajanje skladištenja evidencije [meseci] 36 mo
UK RoHS compliance Out of scope
Vek trajanja baterije [Years] 12 yr
Vlažnost okoline [% RH] [Max] 93 %
Vrsta ekrana LCD
Vrsta napona napajanja baterija D
Vrsta temperaturnih senzora Pt 500
Weight per battery 50 g
Za senzor protoka SonoSensor 30
Zapremina u vrednosti pulsa [l/puls] 10 l/pulse

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality