1 Primary battery SUM weight Kg |
0.038 |
1 Primary battery weight Kg |
0.019 |
Aplikacija |
Grejanje |
Battery type or Name |
AA Lithium |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije |
Dinamički opseg |
1:100 |
Dužina [mm] |
300 mm |
Dužina kabla između kalkulatora i senzora protoka [m] |
2.5 m |
Dužina kabla temperaturnih senzora [m] |
3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupa proizvoda |
Energy meters |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Integrisana komunikacija |
2 ulaza/izlaza za impuls |
IP klasa zaštite |
IP65 |
Jedinica energije |
MWh |
Klasa okoline |
E2/M1 |
Količina baterija |
2 |
Kvs vrednosti [m³/h] |
55.9 m³/h |
Ležište interfejsa za modul 1 |
Modul za M-Bus |
Mediji |
Kvalitet vode sa pH 7 do 9,5 |
Montaža |
Dovod |
Napon napajanja [V] DC |
4 V |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
Sonometer 30 HE |
Nominalni pritisak [bar] |
25 bar |
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max] |
130 °C |
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min] |
5 °C |
Ovlašćenje odobrenja |
MID |
Označeni proizvod |
Yes |
Prečnik [mm] |
65 mm |
Prečnik temperaturnog senzora [mm] |
5.2 mm |
Princip merenja protoka |
Ultrazvučno |
qp [m³/h] [Max] |
50 m³/h |
qp [m³/č] |
25 m³/h |
SCIP dosije br. |
28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Standard preciznosti |
Klasa 2 u skladu sa EN1434 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura kod privremenog preopterećenja medijuma [°C] |
150 °C |
Temperatura medija [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura medija [°C] [Min] |
5 °C |
Temperatura okoline [°C] [Max] |
55 °C |
Temperatura okoline [°C] [Min] |
5 °C |
Tip |
SonoMeter 30 |
Tipovi priključka |
Prirubnica |
Trajanje skladištenja evidencije [meseci] |
36 mo |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vek trajanja baterije [Years] |
11 yr |
Vlažnost okoline [% RH] [Max] |
93 % |
Vrsta ekrana |
LCD |
Vrsta napona napajanja |
baterija 2 x AA |
Vrsta temperaturnih senzora |
Pt 500 |
Weight per battery |
19 g |