Merila utroška toplotne energije, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/č]: 6.0, Grejanje, baterija 2 x AA, Radio OMS 868,95 MHz

187F3058

Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.631 Kilogram
Neto težina 3.6 Kilogram
Volume 8.816 Liter
EAN 5702428960021

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Aplikacija Grejanje
Battery type or Name AA Lithium
China RoHS compliance Out of scope
Description Merilo utroška toplotne energije za komercijalne aplikacije
Dužina [mm] 260 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Energy meters
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Integrisana komunikacija 2 ulaza/izlaza za impuls
IP klasa zaštite IP65
Izolacioni materijal kabla Bez halogena
Klasa okoline E2/M1
Količina baterija 2
Ležište interfejsa za modul 1 Radio OMS 868,95 MHz
Mediji Sistem grejanja u skladu sa VDI 2035
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Sonometer 30 HE
Odobren meteorološki raspon [°C] [Max] 130 °C
Odobren meteorološki raspon [°C] [Min] 5 °C
Ovlašćenje odobrenja MID
Označeni proizvod Yes
Prečnik [mm] 25 mm
Princip merenja protoka Ultrazvučno
qp [m³/č] 6 m³/h
SCIP dosije br. 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Standard preciznosti Klasa 2 u skladu sa EN1434
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura kod privremenog preopterećenja medijuma [°C] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 55 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 5 °C
Tip SonoMeter 30
Tip odobrenja Odobreni tip i prvi put potvrđen
Tipovi priključka Navoj
Trajanje skladištenja evidencije [meseci] 36 mo
UK RoHS compliance Out of scope
Vek trajanja baterije [Years] 11 yr
Veličina priključka G 1 1/4
Vlažnost okoline [% RH] [Max] 93 %
Vrsta ekrana LCD
Vrsta napona napajanja baterija 2 x AA
Vrsta temperaturnih senzora Pt 500
Weight per battery 19 g

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality