Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
180Z1931 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Water mist nozzle
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Water mist nozzle
180Z1931
Flow [gpm]: 1.520, Flow [l/min]: 5.74, Operating pressure [barg] [Max]: 130, Operating pressure [psig] [Max]: 1900, Nozzle/house material: AISI316 / 430, Nozzle thread: M13 × 1 mm