Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0042

Operating pressure [barg] [Max]: 40, Operating pressure [psig] [Max]: 580

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.229 Kilogram
Neto težina 3 Kilogram
Zapremina 2.003 Liter
EAN 5715162674154

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Flow [l/min] 15 l/min
Funkcija NO
Grupa proizvoda Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tela AISI 304
Opis proizvoda Power Pack valve
Oznaka tipa VPH 15 E NO
Protok [gpm] 4 gal/min
Protok [gpm] [maks.] 5.2 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 20 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 40 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 10 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 580 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 145 psig
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -30 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] -22 °F
Tip VPH
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne konekcije [in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in] 3/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality