Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0040

Operating pressure [barg] [Max]: 140, Operating pressure [psig] [Max]: 2030

Detalji o proizvodu

Bruto težina 3.204 Kilogram
Neto težina 3.05 Kilogram
Zapremina 2.003 Liter
EAN 5715162671474

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Flow [l/min] 15 l/min
Funkcija NO
Grupa proizvoda Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tela AISI 304
Opis proizvoda Power Pack valve
Oznaka tipa VPH 15 E NO
Protok [gpm] 4 gal/min
Protok [gpm] [maks.] 5.2 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 20 l/min
Radni pritisak [barg] [maks.] 140 barg
Radni pritisak [barg] [min.] 25 barg
Radni pritisak [psig] [maks.] 2030 psig
Radni pritisak [psig] [min.] 360 psig
Standard priključka BSP
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -30 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] -22 °F
Tip VPH
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlazne konekcije [in] 3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in] 3/8 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality