APP W pumps, APP W HC 15/750

180B5000

Flow [gpm] [Max]: 108.300, Flow [l/min] [Max]: 414.80, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 118.5 Kilogram
Neto težina 102 Kilogram
Zapremina 89.488 Liter
EAN 5715162670613

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 1200 rpm
Brzina [o/min] [Min] 500 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 500 rpm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for waste water
Grupa proizvoda Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporuka [cm³/rev] 362 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 22.09 in³/rev
Materijal tela Dupleks
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 85 dBA
Odobrenje CE
Opis proizvoda APP W pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Oznaka tipa APP W HC 15/750
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 120 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 30 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1740 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 435 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 2 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 29 psig
Protok [gpm] [maks.] 108.3 gal/min
Protok [gpm] [min.] 47.6 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 414.8 l/min
Protok [l/min] [min.] 182.5 l/min
Protok [m3/h] [Max] 25 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 11 m³/h
Standard drenažne konekcije BSPP
Standard izlazne konekcije Metrički
Standard za ulaznu konekciju Metrički
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip APP W HC 15-30
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Veličina drenažne konekcije [in] 1/4 in
Veličina izlazne konekcije (metričke veličine) M60
Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine) M60
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 10 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 145 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality