APP pumps, APP 19/1500

180B3252

Flow [gpm] [Max]: 82.100, Flow [l/min] [Max]: 315.90, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Detalji o proizvodu

Bruto težina 106.2 Kilogram
Neto težina 78 Kilogram
Zapremina 250.487 Liter
EAN 5715162668467

 

ATEX usklađenost No
Brzina [o/min] [Max] 1500 rpm
Brzina [o/min] [Min] 700 rpm
Brzina, neprestana[o/min] [min.] 700 rpm
China RoHS compliance Out of scope
Description Pump for sea- or brackish water
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa proizvoda Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporuka [cm³/rev] 219.7 cm³/rev
Isporuka [in³/rev] 13.41 in³/rev
Materijal tela Dupleks
Može da se servisira Da
Nivo zvučnog pritiska [db(A)] 84 dBA
Opis proizvoda APP pumps
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Oznaka tipa APP 19/1500
Pritisak na izlazu [barg] [maks.] 70 barg
Pritisak na izlazu [barg] [min.] 10 barg
Pritisak na izlazu [psig] [maks.] 1015 psig
Pritisak na izlazu [psig] [min.] 145 psig
Pritisak na ulazu [barg] [maks.] 5 barg
Pritisak na ulazu [barg] [min.] 2 barg
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 72.5 psig
Pritisak na ulazu [psig] [maks.] 29 psig
Protok [gpm] [maks.] 82.1 gal/min
Protok [gpm] [min.] 36.4 gal/min
Protok [l/min] [maks.] 315.9 l/min
Protok [l/min] [min.] 140.2 l/min
Protok [m3/h] [Max] 18.9 m³/h
Protok [m³/h] [Min] 8.4 m³/h
Standard drenažne konekcije BSPP
Standard izlazne konekcije Metrički
Standard za ulaznu konekciju Metrički
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 50 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Max] 122 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Temperatura okoline [°C] [Max] 50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°F] [Max] 122 °F
Temperatura okoline [°F] [Min] 32 °F
Tip APP 16-19+22
Tip izlazne konekcije Navoj
Tip ulazne konekcije Navoj
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina drenažne konekcije [in] 1/4 in
Veličina izlazne konekcije (metričke veličine) M52
Veličina ulazne konekcije (metričke velilčine) M52
Vrsta ispusnog priključka Navoj
Vršni pritisak na ulazu [barg] [maks.] 10 barg
Vršni pritisak na ulazu [psig] [maks.] 145 psig
Zaptivni materijal NBR
Zemlja porekla Danska

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality