MCD201015T6CV1

175G5199

MCD201015T6CV1
VLT® Soft Starter MCD 201 Serija
15 kW 34A:4-6: 354
Trofazno, 200-575 VAC
Контрола напона: 24 VAC/VDC
(A) A-Frame

Šifra modela: MCD201015T6CV1

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.7 kg
Neto težina 2.2 kg
Zapremina 12.896 l
EAN 5702427098398

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Prikaz proizvoda (prekidač) GLBL Globalni (standardni)
Grupa proizvoda MCD Soft Starter
MCD Serija 201 201 Serija
Nazivna snaga 015 15 kW 34A:4-6: 354
Broj faza T Trofazno
Napon napajanja 6 200-575 VAC
Upravljački napon CV1 24 VAC/VDC
Veličina kućišta A (A) A-Frame
Tipski kod, deo 1 MCD201015T6CV1
Katalog proizvoda NO_VIEW NO VIEW
Kôd modela 01 MCD201015T6CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Izračunata bruto težina [kg] 2.7
Izračunata neto težina [kg] 2.2
Prodavac ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Preporučena fabrika ERR01 Nemoguće odrediti prodavca
Recommended Plant ERR01

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality